Features
Dimensions
CLAMPS AND ACCESSORIES
»
STUDS, BOLTS, AND T NUTS
»
Clamping Studs
CLAMPING STUDS
USA
PART NO.
STEEL
PART NO.
STAINLESS
THREAD
SIZE
LENGTH
A
CL-1/4-20X1.50-STUD
—
1/4-20
1.50
5/8
CL-1/4-20X2.00-STUD
—
2.00
7/8
CL-1/4-20X2.50-STUD
—
2.50
1
CL-1/4-20X3.00-STUD
—
3.00
CL-1/4-20X3.50-STUD
—
3.50
CL-1/4-20X4.00-STUD
—
4.00
CL-5/16-18X1.50-STUD
—
5/16-18
1.50
9/16
CL-5/16-18X2.00-STUD
—
2.00
13/16
CL-5/16-18X2.50-STUD
—
2.50
1-1/16
CL-5/16-18X3.00-STUD
—
3.00
1-1/8
CL-5/16-18X3.50-STUD
—
3.50
CL-5/16-18X4.00-STUD
—
4.00
CL-5/16-18X5.00-STUD
—
5.00
CL-5/16-18X6.00-STUD
—
6.00
CL-3/8-16X1.50-STUD
—
3/8-16
1.50
9/16
CL-3/8-16X2.00-STUD
CL-3/8-16X2.00-STUD-S
2.00
13/16
CL-3/8-16X2.50-STUD
CL-3/8-16X2.50-STUD-S
2.50
1-1/16
CL-3/8-16X3.00-STUD
CL-3/8-16X3.00-STUD-S
3.00
1-1/4
CL-3/8-16X3.50-STUD
CL-3/8-16X3.50-STUD-S
3.50
CL-3/8-16X4.00-STUD
CL-3/8-16X4.00-STUD-S
4.00
CL-3/8-16X4.50-STUD
CL-3/8-16X4.50-STUD-S
4.50
CL-3/8-16X5.00-STUD
CL-3/8-16X5.00-STUD-S
5.00
CL-3/8-16X5.50-STUD
—
5.50
CL-3/8-16X6.00-STUD
CL-3/8-16X6.00-STUD-S
6.00
CL-3/8-16X6.50-STUD
—
6.50
CL-3/8-16X7.00-STUD
—
7.00
CL-3/8-16X7.50-STUD
—
7.50
CL-3/8-16X8.00-STUD
—
8.00
CL-1/2-13X2.00-STUD
CL-1/2-13X2.00-STUD-S
1/2-13
2.00
3/4
CL-1/2-13X2.50-STUD
CL-1/2-13X2.50-STUD-S
2.50
1
CL-1/2-13X3.00-STUD
CL-1/2-13X3.00-STUD-S
3.00
1-1/4
CL-1/2-13X3.50-STUD
CL-1/2-13X3.50-STUD-S
3.50
1-1/2
CL-1/2-13X4.00-STUD
CL-1/2-13X4.00-STUD-S
4.00
CL-1/2-13X4.50-STUD
CL-1/2-13X4.50-STUD-S
4.50
CL-1/2-13X5.00-STUD
CL-1/2-13X5.00-STUD-S
5.00
CL-1/2-13X5.50-STUD
CL-1/2-13X5.50-STUD-S
5.50
CL-1/2-13X6.00-STUD
CL-1/2-13X6.00-STUD-S
6.00
CL-1/2-13X6.50-STUD
—
6.50
CL-1/2-13X7.00-STUD
—
7.00
CL-1/2-13X7.50-STUD
—
7.50
CL-1/2-13X8.00-STUD
—
8.00
CL-1/2-13X9.00-STUD
—
9.00
2
CL-1/2-13X10.00-STUD
—
10.00
CL-1/2-13X12.00-STUD
—
12.00
CL-5/8-11X2.50-STUD
CL-5/8-11X2.50-STUD-S
5/8-11
2.50
15/16
CL-5/8-11X3.00-STUD
CL-5/8-11X3.00-STUD-S
3.00
1-3/16
CL-5/8-11X3.50-STUD
CL-5/8-11X3.50-STUD-S
3.50
1-7/16
CL-5/8-11X4.00-STUD
CL-5/8-11X4.00-STUD-S
4.00
1-11/16
CL-5/8-11X4.50-STUD
CL-5/8-11X4.50-STUD-S
4.50
1-3/4
CL-5/8-11X5.00-STUD
CL-5/8-11X5.00-STUD-S
5.00
CL-5/8-11X5.50-STUD
CL-5/8-11X5.50-STUD-S
5.50
CL-5/8-11X6.00-STUD
CL-5/8-11X6.00-STUD-S
6.00
CL-5/8-11X6.50-STUD
—
6.50
CL-5/8-11X7.00-STUD
—
7.00
CL-5/8-11X7.50-STUD
—
7.50
CL-5/8-11X8.00-STUD
—
8.00
CL-5/8-11X9.00-STUD
—
9.00
2
CL-5/8-11X10.00-STUD
—
10.00
CL-5/8-11X12.00-STUD
—
12.00
CL-5/8-11X14.00-STUD
—
14.00
CL-3/4-10X3.00-STUD
—
3/4-10
3.00
1-1/8
CL-3/4-10X3.50-STUD
—
3.50
1-3/8
CL-3/4-10X4.00-STUD
—
4.00
1-5/8
CL-3/4-10X5.00-STUD
—
5.00
2
CL-3/4-10X6.00-STUD
—
6.00
CL-3/4-10X7.00-STUD
—
7.00
CL-3/4-10X8.00-STUD
—
8.00
CL-3/4-10X9.00-STUD
—
9.00
CL-3/4-10X10.00-STUD
—
10.00
CL-3/4-10X12.00-STUD
—
12.00
CL-3/4-10X14.00-STUD
—
14.00
CL-3/4-10X16.00-STUD
—
16.00
CL-7/8-9X4.00-STUD
—
7/8-9
4.00
1-9/16
CL-7/8-9X5.00-STUD
—
5.00
2-1/16
CL-7/8-9X6.00-STUD
—
6.00
2-1/4
CL-7/8-9X8.00-STUD
—
8.00
CL-7/8-9X10.00-STUD
—
10.00
CL-7/8-9X12.00-STUD
—
12.00
CL-1-8X4.00-STUD
—
1"-8
4.00
1-1/2
CL-1-8X5.00-STUD
—
5.00
2
CL-1-8X6.00-STUD
—
6.00
2-1/2
CL-1-8X8.00-STUD
—
8.00
CL-1-8X10.00-STUD
—
10.00
CL-1-8X12.00-STUD
—
12.00
METRIC
PART NO.
STEEL
PART NO.
STAINLESS
THREAD
SIZE
LENGTH
A
CLM-6X35-STUD
—
M6
1.38 (35mm)
.59
CLM-6X50-STUD
—
1.97 (50mm)
.87
CLM-6X65-STUD
—
2.56 (65mm)
1.06
CLM-6X80-STUD
—
3.15 (80mm)
CLM-6X95-STUD
—
3.75 (95mm)
CLM-6X110-STUD
—
4.33 (110mm)
CLM-8X50-STUD
—
M8
1.97 (50mm)
.83
CLM-8X65-STUD
—
2.56 (65mm)
1.14
CLM-8X80-STUD
—
3.15 (80mm)
1.22
CLM-8X95-STUD
—
3.74 (95mm)
CLM-8X110-STUD
—
4.33 (110mm)
CLM-10X50-STUD
—
M10
1.97 (50mm)
.79
CLM-10X65-STUD
—
2.56 (65mm)
1.08
CLM-10X80-STUD
—
3.15 (80mm)
1.38
CLM-10X95-STUD
—
3.74 (95mm)
CLM-10X110-STUD
—
4.33 (110mm)
CLM-10X125-STUD
—
4.92 (125mm)
CLM-10X150-STUD
—
5.91 (150mm)
CLM-10X175-STUD
—
6.89 (175mm)
CLM-10X200-STUD
—
7.87 (200mm)
CLM-12X65-STUD
—
M12
2.56 (65mm)
1.04
CLM-12X80-STUD
—
3.15 (80mm)
1.34
CLM-12X95-STUD
—
3.74 (95mm)
1.54
CLM-12X110-STUD
—
4.33 (110mm)
CLM-12X125-STUD
—
4.92 (125mm)
CLM-12X150-STUD
—
5.91 (150mm)
CLM-12X175-STUD
—
6.89 (175mm)
CLM-12X200-STUD
—
7.87 (200mm)
CLM-12X250-STUD
—
9.84 (250mm)
CLM-12X300-STUD
—
11.81 (300mm)
CLM-16X80-STUD
—
M16
3.15 (80mm)
1.26
CLM-16X95-STUD
—
3.74 (95mm)
1.56
CLM-16X110-STUD
—
4.33 (110mm)
1.85
CLM-16X125-STUD
—
4.92 (125mm)
CLM-16X150-STUD
—
5.91 (150mm)
CLM-16X175-STUD
—
6.89 (175mm)
CLM-16X200-STUD
—
7.87 (200mm)
CLM-16X250-STUD
—
9.84 (250mm)
CLM-20X80-STUD
—
M20
3.15 (80mm)
1.18
CLM-20X95-STUD
—
3.74 (95mm)
1.48
CLM-20X110-STUD
—
4.33 (110mm)
1.77
CLM-20X125-STUD
—
4.92 (125mm)
2.07
CLM-20X150-STUD
—
5.91 (150mm)
2.17
CLM-20X175-STUD
—
6.89 (175mm)
CLM-20X200-STUD
—
7.87 (200mm)
en_447