USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SWING BOLTS

 


USA
PART NO. A B
DIA
C D E F
DIA
G H
NOMINAL ACTUAL NOMINAL ACTUAL
CL-00-SB   1/4-20 1/4 .250 3/4 1-3/16 1-1/2 1/2 5/16 .312 5/16
CL-0-SB 5/16-18 5/16 .312 1 1-5/8 2 5/8 3/8 .375 3/8
CL-1-SB 3/8-16 3/8 .375 1-3/8 2 2-1/2 3/4 1/2 .500 1/2
CL-2-SB 1/2-13 1/2 .500 1-3/4 2-1/2 3-1/8 1 5/8 .625 5/8
CL-2A-SB 2-1/4 3-1/2 4-1/8
CL-3-SB 5/8-11 5/8 .625 1-3/4 2-3/4 3-1/2 1-1/4 3/4 .750 3/4
CL-3A-SB 2-1/2 4 4-3/4


METRIC
PART NO. A B
DIA
C D E F
DIA
G H
NOMINAL ACTUAL NOMINAL ACTUAL
CLM-00-SB   M6 6mm .236 .79 1.18 1.57 .47 8mm .315 .39
CLM-0-SB M8 8mm .315 .98 1.57 1.96 .63 10mm .394 .39
CLM-1-SB M10 10mm .394 1.38 1.97 2.56 .79 12mm .472 .59
CLM-2B-SB M12 12mm .472 1.77 2.56 3.15 .94 14mm .551 .59
CLM-2C-SB 2.17 3.54 4.13
CLM-3-SB M16 16mm .630 1.77 2.76 3.55 1.26 18mm .709 .79
CLM-3A-SB 2.56 3.94 4.73

Carr Lane Manufacturing Co.
en_444