USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SHOULDER SCREWS

 


USA
PART NO. SHOULDER
DIA
A B D E F
DIA
G
NOMINAL ACTUAL NOMINAL ACTUAL
CL-5-SS 1/4 .2500 #10-24 1/4 .2500 3/16 3/8 3/8 1/8
CL-12-SS 3/8 .3750
CL-13-SS 1/2 .5000
CL-37-SS 5/8 .6250
CL-15-SS 3/4 .7500
CL-16-SS 1 1.0000
CL-1-SS 5/16 .3125 1/4-20 1/4 .2500 7/32 7/16 7/16 5/32
CL-6-SS 5/16 .3125
CL-11-SS 3/8 .3750
CL-20-SS 1/2 .5000
CL-21-SS 5/8 .6250
CL-7-SS 3/4 .7500
CL-8-SS 1 1.0000
CL-24-SS 3/8 .3750 5/16-18 1/4 .2500 1/4 1/2 9/16 3/16
CL-2-SS 3/8 .3750
CL-14-SS 1/2 .5000
CL-9-SS 5/8 .6250
CL-10-SS 3/4 .7500
CL-47-SS 1 1.000
CL-3-SS 1/2 .5000 3/8-16 3/8 .3750 5/16 5/8 3/4 1/4
CL-4-SS 1/2 .5000
CL-31-SS 5/8 .6250
CL-32-SS 3/4 .7500
CL-46-SS 1 1.000
CL-33-SS 5/8 .6250 1/2-13 1/2 .5000 3/8 3/4 7/8 5/16
CL-34-SS 5/8 .6250
CL-35-SS 3/4 .7500
CL-36-SS 1 1.0000
CL-38-SS 3/4 .7500 5/8-11 1/2 .5000 1/2 7/8 1 3/8
CL-39-SS 3/4 .7500
CL-40-SS 1 1.0000


METRIC
PART NO. SHOULDER
DIA
A B D E F
DIA
G
NOMINAL ACTUAL NOMINAL ACTUAL
CLM-806-SS 8mm .3150 M6 6mm .2362 .22 .44 .51 4mm
CLM-808-SS 8mm .3150
CLM-810-SS 10mm .3937
CLM-812-SS 12mm .4724
CLM-816-SS 16mm .6299
CLM-820-SS 20mm .7874
CLM-1006-SS 10mm .3937 M8 6mm .2362 .28 .52 .63 5mm
CLM-1008-SS 8mm .3150
CLM-1010-SS 10mm .3937
CLM-1012-SS 12mm .4724
CLM-1016-SS 16mm .6299
CLM-1020-SS 20mm .7874
CLM-1310-SS 13mm .5118 M10 10mm .3937 .35 .65 .71 6mm
CLM-1312-SS 12mm .4724
CLM-1316-SS 16mm .6299
CLM-1320-SS 20mm .7874
CLM-1610-SS 16mm .6299 M12 10mm .3937 .43 .72 .94 8mm
CLM-1612-SS 12mm .4724
CLM-1616-SS 16mm .6299
CLM-1620-SS 20mm .7874
CLM-2016-SS 20mm .7874 M16 16mm .6299 .55 .88 1.18 10mm
CLM-2020-SS 20mm .7874
CLM-2025-SS 25mm .9843

Carr Lane Manufacturing Co.
en_436