| PART NO. |
CL-BF00-0451 |
CL-BF00-0452 |
CL-BF00-0453 |
CL-BF00-0454 |
| A |
NOMINAL |
400mm |
500mm |
630mm |
800mm |
| ACTUAL |
15.20 |
19.13 |
24.25 |
30.94 |
| B |
NOMINAL |
450mm |
550mm |
700mm |
800mm |
| ACTUAL |
17.72 |
21.65 |
27.56 |
31.50 |
| C |
NOMINAL |
470mm |
580mm |
760mm |
900mm |
| ACTUAL |
18.50 |
22.83 |
29.92 |
35.43 |
| D |
2.36 |
2.56 |
2.95 |
3.15 |
| E (JIS) |
80mm |
100mm |
125mm |
160mm |
| F (DIN) |
50mm |
100mm |
100mm |
| G (USA) |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M12 |
M16 |
| K (USA) |
5/8-11 or M16 |
| L |
2.165 |
2.953 |
3.937 |
5.315 |
| M |
8.858 |
10.827 |
13.386 |
16.732 |
| P DIA |
20mm |
25mm |
| S |
7.8740 |
9.8425 |
12.4016 |
15.7480 |
| T |
1.77 |
1.97 |
2.17 |
2.36 |
| U |
1.57 |
1.97 |
| V |
14.39 |
17.88 |
23.60 |
27.55 |
| W |
5/8-11 |
3/4-10 |
1-8 |
| X |
6.8898 |
8.8583 |
10.4331 |
13.7795 |
| Y |
2.56 |
| APPROX WT (LBS) |
215 |
350 |
690 |
1030 |
|