| PART NO. |
CL-BF00-0871 |
CL-BF00-0872 |
| A |
NOMINAL |
400mm |
500mm |
| ACTUAL |
15.20 |
19.13 |
| B |
NOMINAL |
500mm |
630mm |
| ACTUAL |
19.13 |
24.25 |
| C |
NOMINAL |
50mm |
50mm |
| ACTUAL |
1.9685 |
1.9685 |
| E (JIS) |
80mm |
100mm |
| F (DIN) |
50mm |
100mm |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M12 |
| L |
2.165 |
2.953 |
| M |
10.827 |
13.386 |
| N DIA |
30mm |
| P DIA |
20mm |
| Q |
5.9055 |
7.8740 |
| R |
1.42 |
3.39 |
| S |
7.8740 |
9.8425 |
| Z |
9.8425 |
12.4016 |
| APPROX WT (LBS) |
160 |
250 |
|