| PART NO. |
CL-BF00-0820 |
CL-BF00-0821 |
CL-BF00-0822 |
CL-BF00-0823 |
CL-BF00-0824 |
| A |
NOMINAL |
300mm |
400mm |
500mm |
630mm |
800mm |
| ACTUAL |
11.81 |
15.20 |
19.13 |
24.25 |
30.94 |
| C |
NOMINAL |
35mm |
50mm |
60mm |
| ACTUAL |
1.3780 |
1.9685 |
2.3622 |
| E (JIS) |
63mm |
80mm |
100mm |
125mm |
160mm |
| F (DIN) |
50mm |
100mm |
| G (USA) |
50mm |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M10 |
M12 |
M16 |
| K (USA) |
5/8 -11 or M16 |
| L |
1.969 |
2.165 |
2.953 |
3.937 |
5.315 |
| M |
7.283 |
8.858 |
10.827 |
13.386 |
16.732 |
| N DIA |
25mm |
30mm |
| P DIA |
20mm |
25mm |
| Q |
3.9370 |
5.9055 |
7.8740 |
7.8740 |
11.8110 |
| R |
.79 |
1.42 |
1.81 |
2.20 |
3.39 |
| S |
6.2992 |
7.8740 |
9.8425 |
12.4016 |
15.7480 |
| APPROX WT (LBS) |
55 |
125 |
195 |
310 |
595 |
|