USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PALLET FIXTURE KEYS

 


CENTER
PART NO. A
DIA
B
DIA
C
NOMINAL ACTUAL NOMINAL ACTUAL
CLM-25-PFKC 50mm 1.9681/1.9676 25mm .9839/.9835 2.874
CLM-30-PFKC 30mm 1.1808/1.1804 3.425
CLM-50-PFKC 50mm 1.9681/1.9676


RADIAL PINS
PART NO. A
DIA
C
NOMINAL ACTUAL
CLM-20-PFKR 20mm .7871/.7867 3.504
CLM-25-PFKR 25mm .9839/.9835 4.921

Carr Lane Manufacturing Co.
en_542