USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CABLE

 






 
CARACTERÍSTICAS: Cable de alambre trenzado de alta resistencia recubierto con nylon de color verde. El cable viene disponible en piezas cortadas, longitudes en masa o rollos de 1000 pies.

TAMAÑOS: Opción de cuatro diámetros de cable — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 CL-1-C    Cable de 0.6 mm/diám. 1.1 mm revestido
      Construcción 1x7
      Resistencia a la rotura 36 kg
 CL-2-C    Cable de 1.2 mm/diám. 1.6 mm revestido
     Construcción 7x7
     Resistencia a la rotura 120 kg
 CL-3-C    Cable de 1.6 mm/diám. 2.4 mm revestido
      Construcción 7x7
      Resistencia a la rotura 220 kg
 CL-4-C    Cable de 3.2 mm/diám. 4.7 mm revestido
     Construcción 7x19
     Resistencia a la rotura 360 kg
El tamaño de cable 1 está hecho de acero inoxidable. Los tamaños 2, 3 y 4 están hechos de acero cincado pero también están disponibles en acero inoxidable:
 CL-2-SC
 CL-3-SC
 CL-4-SC

LONGITUD: Las piezas cortadas deben especificarse en pulgadas o en mm. Las piezas cortadas tienen una tolerancia de +/-1/4 " hasta 24 " de longitud.
 CL-2-C-12.0    Pieza cortada de 3.2mm
 CL-2-C-350MM     Pieza cortada de 350 mm
Las longitudes en masa (10 pies o más) deben especificarse en pies o metros:
 CL-2-C-25FT    25 pies de longitud
 CL-2-C-10M     10 de metros de longitud
El cable también viene disponible en rollos de 1000 pies:
 CL-2-C-1000FT     Rollo de 1000 pies

MATERIAL (ACERO): Alambre trenzado de acero cincado, revestido con nylon.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Alambre trenzado de acero inoxidable, revestido con nylon.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_319