ARANDELAS PLANAS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Arandela reforzada gruesa con ambas caras planas y paralelas. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible para los siguientes tamaños de tornillo, muchos de ellos en varios espesores — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" M6
 5/16" M8
 3/8" M10
 1/2" M12
 5/8" M16
 3/4" M18
  M20
 7/8" M22
 1" 

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible para los siguientes tamaños de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10 M5
 1/4" M6
 5/16" M8
 3/8" M10
 1/2" M12
 5/8" M16
 3/4" M18

MATERIAL (ACERO): Acero 1010, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_437