MORSETTI CON VITI

 


 
CARATTERISTICHE: These classic Handscrew Clamps are still made the old-fashioned way, still made in the USA. Clamping jaws are made from the finest grade of hard maple. True acme threads provide high strength, low thread friction, and excellent wearability. These threads have a double lead, allowing them to advance twice as fast as regular threads, for quick clamping.

MISURE: Choice of five sizes, from tiny to massive — see Dimensions page for part numbers:
 102mm Jaw Length
 152mm Jaw Length
 203mm Jaw Length
 254mm Jaw Length
 305mm Jaw Length

COSTRUZIONE: Clamping jaws > Hard maple, oil finish. Spindles, bearing nuts, and handle ferrules > Steel, zinc plated clear chromate. Handles > Hardwood.

1

Le morse a vite manuale si regolano molto velocemente. Iniziando con le ganasce parallele, afferrare i due manici e ruotarli (con un movimento analogo a quello di una pedalata) fPOLLICIé le ganasce non sono aperte allo spessore del pezzo da bloccare.



2

Lasciando la vite centrale ferma, girare quella posteriore in senso antiorario per aprire le ganasce leggermente sulla parte anteriore. Inserire la morsa sul pezzo da bloccare.



3

Continuando a lasciare ferma la vite centrale, girare quella posteriore in senso orario per serrare. A questo punto le ganasce devono essere parallele.


Carr Lane Manufacturing Co.
it_411