USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ESPACIADORES

 


Mini
Estándar
Pesado




 
CARACTERÍSTICAS: Cuñas de precisión que permiten elevar un posicionador de altura una cantidad pequeña y precisa. Ideal para el soporte a diferentes niveles debajo de la misma pieza de trabajo. Las cuñas pueden apilarse para obtener cualquier altura en incrementos de 0.001 " La tolerancia de espesor es de +/-0.0003 " en tamaños de 0.062 " y 0.125 ", +/-10% en tamaños más pequeños.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes espesores — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 0.002 " (mini, estándar, pesado)
 0.003 " (mini, estándar, pesado)
 0.004 " (mini, estándar, pesado)
 0.005 " (mini, estándar, pesado)
 0.010 " (mini, estándar, pesado)
 0.020 " (mini, estándar, pesado)
 0.062 " (mini, estándar, pesado)
 0.125 "(mini, estándar, pesado)

MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_695