CLR-200-TL
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Herramienta de alta calidad para desbarbar tubos hidráulicos de pequeño diámetro. Los cortadores biseladores de acero endurecido eliminan la rebaba del interior del tubo y los diámetros externos simultáneamente. Un práctico mango permite eliminar la rebaba de manera rápida y segura.
FUNCIONAMIENTO: Introduzca la punta del cortador de diámetro interno en el extremo del tubo. Gire el mango en sentido horario hasta eliminar toda la rebaba.
INSTALACIÓN DEL TUBO: Los tubos deben prepararse para su instalación siguiendo los pasos indicados a continuación: 1) Corte el tubo a la longitud deseada con un cortatubos, CLR-100-TL o con una sierra para metales. 2) Lime o lije el extremo del tubo hasta que quede cuadrado. 3) Quite la rebaba del diám. ext. y del diám. int., preferentemente con una herramienta para quitar rebabas, CLR-200-TL. 4) Limpie con disolvente para eliminar astillas, tierra y capas antioxidantes. 5) Limpie con una línea de aire de taller. 6) Si utiliza accesorios abocinados de 37°, abocine los tubos con una herramienta de abocinado, CLR-300-TL. Nota: debe colocarse un accesorio terminal para tubo, consistente en una tuerca y manguito, en el extremo de cada tubo antes de terminar el abocinado. 7) Doble según sea necesario, preferentemente con un doblador de tubos, CLR-400-TL. |
|