Enroscables Tipo Cartucho
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Permite operar un solo sujetador, o grupo de sujetadores, a una presión más baja que el resto del portapieza. Puede utilizarse para el ajuste fino de la fuerza de sujeción de determinados componentes mientras los demás se mantienen a la presión total. Su excelente nuevo diseño puede utilizarse en portapiezas de paletas desconectados de una fuente de alimentación, ya que no se necesita una línea de retorno para su funcionamiento. Diseño de disco con movimiento vertical sin pérdidas. La versión de cuerpo roscado que muestra la figura se utiliza para el montaje con múltiple tipo cartucho. También disponible con accesorios estándar para utilizar con líneas de fluido expuestas y una versión para montaje con múltiple para montar sobre superficies planas.
FUNCIONAMIENTO: Para la configuración inicial, gire el tornillo de ajuste en la parte superior hasta alcanzar la presión de bajada deseada. Durante el funcionamiento normal, la válvula reductora de presión cierra automáticamente el flujo descendente cuando la presión del sistema alcanza la presión fijada. Mientras el sistema permanezca conectado a la fuente de alimentación, la válvula se volverá a abrir en el caso de que se requiera líquido adicional para mantener la presión de bajada.
ENROSCABLE TIPO CARTUCHO: Siga cuidadosamente las instrucciones de preparación del agujero de las ilustraciones. Los pasajes de líquido deben perforarse exactamente como muestran las ilustraciones. Enrosque la válvula en el portapieza hasta la parte hexagonal del cuerpo. Móntelo en cualquier posición, horizontal o vertical. No utilice accesorios NPT.
CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Cuando utilice esta válvula en serie con otras, por ejemplo válvulas de sujeción, válvulas secuenciadoras y válvulas de control de flujo, la válvula reductora de presión debe ser la más cercana a los sujetadores de presión reducida. Cuando se utiliza una válvula reductora de presión en un sistema no acoplado, no es posible la regulación de la presión de bajada después de la desconexión, por lo que recomendamos encarecidamente añadir una válvula de alivio de presión como protección contra aumentos indeseados de presión causados por aumentos en la temperatura, etc. (debe agregarse del lado de la bajada). |
|