USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

COPLES ROTATIVOS

 


Dos Pasajes




Rotary couplings are frequently used on horizontal machining centres with rotary pallet changers.




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Ideal para suministrar líquido a portapiezas rotativos o giratorios. Los acoplamientos rotativos son la mejor opción para suministrar líquido a los cambiadores de paletas rotativos, debido a la conexión de líquido continua. Puede montarse un acoplamiento giratorio de dos pasajes en la parte superior de cada cubo de fijación sobre un centro de maquinado horizontal para proporcionar líneas de presión y de retorno para válvulas de sujeción individuales. También es ideal para mesas de posicionamiento giratorias.

MODELOS DISPONIBLES: Los acoplamientos de dos pasajes vienen disponibles en una versión estándar o con recirculación de pérdidas. La versión con recirculación de pérdidas tiene un puerto L adicional para reciclar la pequeña cantidad de fluido perdida debido a pérdidas del cojinete internas — vea en la página de Dimensiones los números pieza correspondientes. Para acoplamientos rotativos especiales, incluidos variantes para el montaje con múltiple o para aplicaciones con presiones de funcionamiento bajas, póngase en contacto con la fábrica.

MONTAJE: Móntelo en el centro de rotación para evitar la carga lateral. Fije la parte superior o inferior del acoplamiento utilizando los orificios roscados proporcionados. Como alternativa, si el acoplamiento tiene líneas de tubos de acero, no es absolutamente necesario fijarlo, aunque se recomienda utilizar una llave antigiratoria. No utilice accesorios NPT.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: En las aplicaciones con mesas giratorias, la presión hidráulica en el acoplamiento aumentará el requisito de torsión inicial de la mesa y afectará la velocidad de rotación máxima (vea el gráfico). Todos los pasajes de suministro de fluido deben conectarse a la fuente de alimentación para asegurar la lubricación adecuada de los sellos (no gire el acoplamiento mientras está seco, incluso antes de la instalación). Utilice únicamente con fluido hidráulico limpio (filtración nominal de 10 micrones o superior). Utilice el líquido hidráulico estándar (CLR-2-FL) u otro líquido hidráulico de viscosidad HLP 22, 32 ó 46. El rango de temperaturas de funcionamiento permitidas es de 50 a 140°F.

Symbol

  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1179