Racores Codo Orientable con Estrangulador Integrado
|

Version 1 Controlled flow from tubing connection to port (One Flow-Control Valve for each cylinder)
|

Version 2 Controlled flow from port to tubing connection (One Flow-Control Valve for entire circuit)
|
|
|
7500 psi máx
CARACTERÍSTICAS: Utilícelos para restringir al fluido de líquido proveniente de una fuente de alimentación de alta velocidad de flujo necesaria para el funcionamiento adecuado de algunos componentes hidráulicos (como por ejemplo sujetadores pivotantes y soportes de trabajo hidráulicos). Proporciona una velocidad de flujo controlada en una dirección y flujo libre sin restricciones en la dirección contraria. La versión con codo tipo banjo giratorio que muestra la figura es un diseño compacto que se instala directamente en un puerto BSPP de 1/4 " Opción de dirección de flujo (dos versiones).
VERSIÓN 1: Proporciona flujo controlado en la dirección de la conexión del tubo a la conexión del puerto, y flujo libre en la dirección opuesta. Esta versión está diseñada para instalarse en el puerto de cada cilindro, para controlar la velocidad de cada componente de forma individual. Este método, utilizando una sola válvula por cilindro, proporciona la sincronización de activación más consistente.
VERSIÓN 2: Proporciona flujo controlado en la dirección de la conexión del puerto a la conexión del tubo, y flujo libre en la dirección opuesta. Esta versión está diseñada para instalarse en el puerto de la fuente de presión, para controlar la velocidad de todos los componentes con una sola válvula. Este método, con una sola válvula para todo un grupo de cilindros, es el más económico cuando no es importante una sincronización consistente.
FUNCIONAMIENTO: Gire el tornillo de ajuste con una llave hexagonal para ajustar la velocidad de flujo.
MONTAJE: Montaje en línea con un puerto BSPP de 1/4 " y una tuerca de compresión para tubos de 5/16 " de diám. externo. Móntelo en cualquier posición, horizontal o vertical. No utilice accesorios NPT. |
|