ACOPLADORES DE PALETA

 


Cierre Manual




 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Permite desconectar un portapieza de su fuente de alimentación antes de realizar las tareas de maquinado. Es ideal para portapiezas de paletas y rotativos en los que una línea de suministro de líquido resulta poco práctica. La versión de cierre manual ilustrada en la figura es para sistemas de simple efecto únicamente. El desacoplador de paleta incluye una válvula de cierre, un accesorio de desconexión rápida macho, un acumulador, un manómetro y una válvula de alivio de presión. Este conjunto compacto se adecua con facilidad a prácticamente cualquier portapieza (el manómetro puede colocarse en posición horizontal para obtener un perfil aún más bajo).

MODELOS DISPONIBLES: Los desacopladores de paleta se ofrecen con una opción de dos tamaños de acumuladores — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Acumulador compacto
 Acumulador grande

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN: Puede utilizarse cualquier unidad de alimentación de simple efecto estándar con este desacoplador de paleta.

APOYO DE SEGURIDAD OPCIONAL: Ofrecemos un apoyo de seguridad opcional que debe montarse a una distancia conveniente del portapieza. Este apoyo tiene una falsa conexión para el accesorio de desconexión rápida hembra, para utilizar una vez que se desconecta la manguera hidráulica del desacoplador de paleta. Un interruptor limitador integrado asegura que el portapieza pueda moverse únicamente si la manguera se ha desconectado correctamente del desacoplador y conectado al apoyo de seguridad.

FUNCIONAMIENTO:
1. Retire la tapa protectora del accesorio de desconexión rápida macho del desacoplador. Limpie los componentes de acoplamiento si es necesario.
2. Conecte la manguera hidráulica, con el accesorio de desconexión rápida hembra, al desacoplador de paleta. La unidad de alimentación debe encontrarse en modo liberado (despresurizado) antes de la conexión.
3. Abra la válvula de cierre del desacoplador para liberar el portapieza.
4. Después de descargar y volver a cargar el portapieza, active la unidad de alimentación para sujetarlo.
5. Después de que el manómetro muestre la presión de sujeción adecuada, cierre la válvula de cierre del desacoplador.
6. Coloque la unidad de alimentación en el modo liberado.
7. Desconecte la manguera y vuelva a colocar la tapa protectora en el accesorio de desconexión rápida macho. La manguera puede conectarse al apoyo de seguridad opcional cuando no se utiliza.

MONTAJE: Fije al portapieza con dos tornillos de casquete de cabeza hueca de 1/4 " o M6. Móntelo en cualquier posición, horizontal o vertical. Puerto BSPP de 1/4 " No utilice accesorios NPT.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Utilice los desacopladores de paleta únicamente con nuestros sujetadores hidráulicos ya que ninguno de los componentes debe tener pérdidas. El acumulador del desacoplador compensa las variaciones de presión debidas a cambios en la temperatura. Este desacoplador cuenta con una válvula de alivio de presión para proteger el portapieza y el acumulador de aumentos extremos de temperatura.

Symbol

  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1183