COPLES ROTATIVOS VÁLVULA

 


Dos Estaciónes para el Carga/Descarga
Separado Controlado






 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Para mesas de posicionamiento giratorias con dos estaciones de carga/descarga contiguas (con control separado). Descargue y vuelva a cargar mientras todas las demás estaciones permanecen sujetadas. Se libera automáticamente en la primera estación de carga/descarga y vuelve a sujetar en la segunda, o puede controlarse con una válvula de sujeción.

MODELOS DISPONIBLES: Elija entre las siguientes configuraciones estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5 estaciones
 6 estaciones (también para 2 y 3 estaciones)
 8 estaciones (también para 4 estaciones)
 10 estaciones
Se utilizan acoplamientos para 6 y 8 estaciones para las mesas de posicionamiento con 2, 3 y 4 estaciones tapando los puertos no utilizados. Para los acoplamientos de válvula rotativos especiales con estaciones adicionales o características especiales, póngase en contacto con la fábrica.

FUNCIONAMIENTO: Una mitad del acoplamiento de válvula rotativo gira con la mesa de posicionamiento mientras la otra mitad permanece fija. Cada vez que la mesa y el acoplamiento se posicionan, una nueva estación se convierte automáticamente en la estación de descarga. El acoplamiento suministra líquido a las estaciones de carga en forma separada de las demás estaciones. Las estaciones de carga pueden liberarse y volver a sujetarse automáticamente mientras que el acoplamiento gira o controlarse con una válvula de sujeción separada.

SUJECIÓN AUTOMÁTICA: Para liberar y volver a sujetar automáticamente las estaciones de carga mientras el acoplamiento gira, conecte la línea de retorno del acoplamiento R directamente al puerto de reservorio de la fuente de alimentación (sin presión). Para evitar cualquier caída de presión mientras la mesa se posiciona, la velocidad de flujo de líquido de la fuente de alimentación (" cúb./mín.) debe ser de al menos 240 veces el líquido requerido en cualquier estación de sujeción (" cúb.); de lo contrario, debe instalarse un acumulador en la línea de presión proveniente de la fuente de alimentación.

SUJECIÓN MANUAL: Las estaciones de carga pueden liberarse y volver a sujetarse en forma independiente mediante válvulas de sujeción operadas a mano, con una leva o con un solenoide montadas fuera de la mesa giratoria. Esto segura que una nueva pieza de trabajo no se mueva accidentalmente durante el posicionamiento, antes de que quede bien sujetada.

MONTAJE: Fije firmemente la parte superior o inferior del acoplamiento utilizando los agujeros roscados proporcionados. Instale una barra de reacción de flotación para impedir que la otra mitad del acoplamiento gire. Monte el acoplamiento en el centro de rotación, arriba, debajo o sobre la mesa giratoria.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Todos los puertos son BSPP de 1/4 " (instale tapones de puerto CLR-810-F en los puertos que no se utilicen). La torsión de instalación de los accesorios debe ser de 28-35 pies/lbs. No utilice accesorios NPT.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Para utilizar un acoplamiento de válvula rotativo estándar, la mesa debe girar a través del mismo ángulo durante cada movimiento de posicionamiento. Para girar el acoplamiento se requiere una torsión inicial adicional en el motor de la mesa, especialmente cuando la sujeción se realiza automáticamente durante el posicionamiento. La velocidad de rotación máxima es de 10 RPM. Utilice el líquido hidráulico estándar (CLR-2-FL) u otro líquido hidráulico de viscosidad HLP 22, 32 ó 46. Póngase en contacto con la fábrica para consultar sobre el uso de otros tipos de líquidos hidráulicos. El líquido debe mantenerse limpio (filtración nominal de 10 micrones o superior). No gire el acoplamiento mientras está seco, incluso antes de la instalación (llene los puertos no utilizados con líquido antes de taparlos). Aunque los acoplamientos están bien sellados, puede ser necesario utilizar una cubierta externa para proteger las superficies de apoyo en casos de extrema suciedad y arenilla. Mientras las estaciones de carga están liberadas, hay un ligero índice de pérdidas internas en la línea de retorno; por esta razón, se recomienda encarecidamente instalar un acumular, especialmente para presiones superiores a 3000 psi.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1243