Bomba Básica (Sin Válvulas o Controles)
|
|
|
7500 y 5000 psi máx
CARACTERÍSTICAS: Las unidades de alimentación eléctrica son la mejor fuente de alimentación para la mayoría de las aplicaciones de sujeción de piezas de trabajo. Bomba de pistón radial silenciosa y de larga vida útil accionada por un motor universal con ventilador totalmente cerrado. Un reservorio grande proporciona suficiente capacidad de líquido para prácticamente cualquier portapieza.
UNIDAD DE BOMBA BÁSICA: La configuración que muestra la figura se suministra sin válvulas ni controles, para que el usuario la configure a medida.
MODELOS DISPONIBLES: Opción de varias fuentes de alimentación y presiones de funcionamiento máximas diferentes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 7500 psi, 460 voltios, 3 fases | | | 7500 psi, 230 voltios, 3 fases | | | 5000 psi, 460 voltios, 3 fases | | | 5000 psi, 230 voltios, 3 fases | | | 5000 psi, 230 voltios, 1 fase | | | 5000 psi, 115 voltios, 1 fase |
FUNCIONAMIENTO: El alma de esta unidad es una bomba de pistón radial de precisión de larga vida útil controlada a demanda por un interruptor de presión integrado. Este interruptor puede ajustarse en forma infinita desde la presión de funcionamiento mínima hasta la máxima. El control de presión automático está garantizado ya que la bomba se reinicia si baja la presión. La presión de sujeción se garantiza incluso en caso de falla del suministro eléctrico ya que las válvulas de solenoide quedan mecánicamente retenidas en la posición "sujetado" y sólo requieren electricidad para liberarse. El diseño de disco con movimiento vertical de estas válvulas asegura un sellado positivo sin pérdidas.
MONTAJE Y CONFIGURACIÓN: Monte la unidad de alimentación en posición vertical, preferentemente sobre el nivel del portapieza para mantenerla limpia. Ofrecemos un atractivo y resistente soporte para unidad de alimentación (CLR-3532-168-PUA) que puede fijarse al piso con pernos. Las unidades de alimentación también se pueden montar sobre la máquina herramienta usando una ménsula en escuadra. Conéctela a un suministro eléctrico con fusibles y llénela con algún líquido hidráulico aprobado limpio. No utilice accesorios NPT para las conexiones hidráulicas.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: Funcionamiento garantizado en caso de fallas en el suministro eléctrico ya que las válvulas de sujeción operadas por solenoide se desenergizan en posición "sujetada". Estas válvulas son del tipo disco con movimiento vertical por lo que ofrecen un sellado sin pérdidas. El motor de la bomba tiene un relé de sobrecarga térmica que puede reajustarse manualmente.
CICLO DE TRABAJO: Las unidades de alimentación eléctrica están diseñadas específicamente para la sujeción de piezas de trabajo, con sujeción y liberación intermitente entre ciclos de maquinado (funcionamiento no continuo). Para la mayoría de las aplicaciones de sujeción de piezas de trabajo, el tiempo de funcionamiento real es un pequeño porcentaje del tiempo del ciclo total. El tiempo de funcionamiento debe ser menor que el 40% del tiempo del ciclo total al nivel de líquido máximo (25% al nivel de líquido mínimo). El tiempo de funcionamiento también debe ser de menos de 120 segundos continuos al nivel de líquido máximo (15 segundos al nivel de líquido mínimo). De lo contrario, el líquido se sobrecalentará y la unidad se cerrará automáticamente. |
|