USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CENTRALES HIDRÁULICAS DE POTENCIA NEUMÁTICA

 




Control Option 1
Hand-operated 3-way clamping valve mounted on the power unit. For single-acting systems only.




Control Option 2
Air-pilot-operated 3-way clamping valve mounted on the power unit, controlled by a remote air valve. For single-acting systems only




Control Option 3
Cover block mounted on the power unit, providing connections for a constant-pressure line and a return line, to use with a remote clamping valves (4-way clamping valve and 6-ft hydraulic hoses furnished)


 
7500 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Unidad de alimentación autónoma y económica que sólo requiere una conexión de aire en el taller para su funcionamiento. Se reinicia automáticamente para mantener la presión del sistema y mantiene la presión incluso si falla el suministro de aire. Bomba de pistón recíproca silenciosa y de larga vida útil. Un reservorio grande proporciona suficiente capacidad de líquido para prácticamente cualquier portapieza. Válvulas de disco con movimiento vertical y accesorios sin pérdidas. La unidad completa incluye una válvula de sujeción, filtro/regulador/lubricador, medidor de presión hidráulica, medidor de presión de aire, silenciador y extractor/secador de aire.

OPCIÓN DE CONTROL 1: Para sistemas de simple efecto únicamente. Esta configuración tiene una válvula de sujeción de 3 vías de operación manual montada en el motor y proporciona un puerto de presión de sujeción "A".

OPCIÓN DE CONTROL 2: Para sistemas de simple efecto únicamente. Igual que la opción 1, salvo que con una válvula de sujeción de 3 vías operada con piloto de aire montada en la unidad de alimentación, controlada por una válvula de aire remota (se suministra la válvula de aire y las mangueras para aire comprimido de 10 pies).

OPCIÓN DE CONTROL 3: Para sistemas de simple y doble efecto. Esta configuración tiene un bloque de cubierta montado sobre la unidad de alimentación y proporciona un puerto de presión constante "A" y un puerto de retorno "R" (el puerto de retorno es necesario cuando se utilizan válvulas de sujeción separadas para sujetar varias piezas de trabajo en forma independiente – deje el interruptor pulsador en la posición "sujetado" para que el puerto "A" suministre una presión constante). Utilícela con la válvula de sujeción de 4 vías remota suministrada (incluye dos mangueras hidráulicas de 6 pies), o pida válvulas de sujeción alternativas por separado.

FUNCIONAMIENTO: El alma de esta unidad es una bomba de pistón recíproca de precisión en tándem de larga vida útil. El control de presión automático está garantizado ya que la bomba se reinicia automáticamente si baja la presión. Ajuste la presión hidráulica de salida (de 2400 a 7500 psi) ajustando la presión de aire de entrada con el regulador de aire de la unidad. Sólo se requieren 70 psi de presión de aire para proporcionar una presión hidráulica de 7500 psi.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN: Monte la unidad de alimentación en posición vertical, preferentemente sobre el nivel del portapieza para mantenerla limpia. Ofrecemos un atractivo y resistente soporte para unidad de alimentación (CLR-3532-168-PUA) que puede fijarse al piso con pernos. Las unidades de alimentación también se pueden montar sobre la máquina herramienta usando una ménsula en escuadra. La unidad estará lista para usar después de llenar el reservorio con algún líquido hidráulico aprobado limpio y después de conectarla a una fuente de aire. No utilice accesorios NPT para las conexiones hidráulicas.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1148