|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Mini mandril ciego maquinable con un eje de 1 " de diámetro para montar en una boquilla o mandril. Esta práctica y rápida herramienta es ideal para sostener piezas pequeñas cilíndricas y no cilíndricas. Después de maquinar el mandril de copa para que sea compatible con la pieza de trabajo, sujete ajustando el tornillo de casquete de cabeza hueca.
TAMAÑOS: Disponibles en los siguientes cuatro tamaños de mandril, todos con un eje de 1 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 3 " de diámetro | | | 4 " de diámetro | | | 5 " de diámetro | | | 6 " de diámetro |
CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Cuando utilice mandriles de copa, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.
MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio A713, curado a condición T-6. |
|