USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

RACORES HIDRÁULICOS

 


Union de Conexión Enchufables (Corta)
para Conexiónes sin Juntas
CLR-9210-132-F




Union de Conexión Enchufables (Larga)
para Uniones Separadas hasta 5mm
CLR-9210-127-F




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Los insertos de conexión se utilizan para proporcionar una conexión libre de pérdidas cuando un pasaje de fluido atraviesa dos secciones separadas de un portapieza. El inserto tiene dos sellos de junta tórica para proporcionar un sellado libre de pérdidas.

MODELOS DISPONIBLES: Opción de dos longitudes de inserto: corto (para conexiones al ras) y largo (para conexiones con un espacio de hasta 0.197 ") — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

INSTALACIÓN: Perfore y escarie el agujero de instalación exactamente como muestran las figuras de la sección Dimensiones. Los insertos cortos tienen un anillo de retención que los mantiene en la posición adecuada, por lo que la profundidad del agujero de instalación no es crítica. No utilice compuesto sellador ni cinta de teflón.

MATERIAL: Acero con juntas tóricas de Viton.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1268