USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

RACORES HIDRÁULICOS

 


Racor de Orificio Doble
CLR-809-F




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: El accesorio de doble extremo es compatible con dos puertos BSPP de 1/4 " estándar. Es ideal para aplicaciones como el montaje de un acoplamiento de desconexión rápida directamente en un puerto.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Utilice estos accesorios únicamente con nuestros tubos y mangueras estándar. Nuestro tubo estándar es un tubo de pared pesada sin soldaduras de 5/16 " de diám. ext, fabricado en acero C1010 estirado en frío totalmente recocido, con un espesor de pared de 0.065 " y una presión de estallado mínima de 22,800 psi.

MATERIAL: Acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1266