USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

RACORES HIDRÁULICOS

 


Racor en Cruz
Compresión Tipo
CLR-704-F




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: El accesorio cruzado tiene cuatro tuercas de compresión compatibles con tubos de 5/16 " de diám. ext. estándar.

RACORES DE COMPRESIÓN: Los racores de compresión están diseñados para asegurar tubos de pared pesada usando un casquillo tipo bocado y una tuerca de compresión. Estos accesorios son compatibles con nuestros tubos de 5/16 " de diám. ext. estándar (cortados en forma recta y sin rebaba) y mangueras para sujetadores y reforzadas con extremos de tubo tipo compresión.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Utilice estos accesorios únicamente con nuestros tubos y mangueras estándar. Nuestro tubo estándar es un tubo de pared pesada sin soldaduras de 5/16 " de diám. ext, fabricado en acero C1010 estirado en frío totalmente recocido, con un espesor de pared de 0.065 " y una presión de estallado mínima de 22,800 psi.

MATERIAL: Acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1260