USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

RACORES HIDRÁULICOS

 


Racor de Orificio
Compresión Tipo para 1/4" Tubos
CLR-806-F




Racor de Orificio 1/8 BSPP
Compresión Tipo para 1/4" Tubos
CLR-826-F




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Estos accesorios utilizan nuestros componentes de sujeción hidráulicos en un sistema con tubos de 1/4 " de diámetro externo en lugar de nuestros tubos estándar de 5/16 " de diámetro externo. Accesorio recto con tuerca de compresión.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños, para puertos BSPP de 1/4 " estándar o puertos BSPP de 1/8 " mini — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

RACORES DE COMPRESIÓN: Los racores de compresión están diseñados para asegurar tubos de pared pesada usando un casquillo tipo bocado y una tuerca de compresión. Los accesorios que muestra la figura son compatibles con tubos de 1/4 " de diám. externo (cortados rectos y desbarbados).

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Utilice estos accesorios únicamente con mangueras y tubos de 1/4 " adecuados para el funcionamiento a 7500 psi (presión de estallado mínima 22,500 psi). Nota: éste no es nuestro tamaño de tubo estándar.

MATERIAL: Acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1766