USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

RACORES HIDRÁULICOS

 


Racor de Tapa
Abocinado de 37°
CLR-501-F




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Las tapas pueden instalarse en cualquier accesorio JIC de 37° macho estándar de 5/16 " para detener el flujo.

RACORES ABOCINADOS DE 37°: Los accesorios JIC estándar de 37° son compatibles con nuestros tubos de 5/16 " de diám. ext. estándar (cortados en forma recta, sin rebaba y abocinados) y mangueras para sujetadores y reforzadas con tuercas giratorias abocinadas a 37°. Cuando utilice un tubo, debe colocarse un accesorio terminal para tubo (CLR-400-F) consistente en una tuerca y manguito en el extremo de cada tubo antes de terminar el abocinado.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Utilice estos accesorios únicamente con nuestros tubos y mangueras estándar. Nuestro tubo estándar es un tubo de pared pesada sin soldaduras de 5/16 " de diám. ext, fabricado en acero C1010 estirado en frío totalmente recocido, con un espesor de pared de 0.065 " y una presión de estallado mínima de 22,800 psi.

MATERIAL: Acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1281