FILTROS FLÚIDOS

 


CLR-100-V


 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Estos filtros en línea de alta presión son útiles para asegurar que cualquier fluido hidráulico proveniente del reservorio de una fuente de alimentación esté totalmente limpio antes de ingresar en un sistema de sujeción hidráulico. Estas unidades filtran todas las partículas nominalmente más grandes que 10 micrones. Diseño simple y compacto fácil de instalar en cualquier sistema nuevo o existente.

MONTAJE: Montaje en línea con un puerto BSPP de 1/4 pulg, sobre el lado de entrada (hacia la fuente de alimentación) y un puerto BSPP de 1/4 pulg, sobre el lado de salida (hacia el portapieza). Para una mayor conveniencia, puede montarse directamente sobre la unidad de alimentación usando un accesorio para puerto doble (CLR-809-F). Monte el filtro en cualquier posición, horizontal o vertical. No utilice accesorios NPT.

MANTENIMIENTO: Cada filtro de fluido tiene dos elementos de filtrado reemplazables: un filtro plisado de 10 micrones (CLR-100-FIL) y un prefiltro de 100 micrones (CLR-3887-009-FIL). La frecuencia de mantenimiento depende de las condiciones ambientales. Precaución: no intente reemplazar los elementos del filtro con presión en el sistema.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1077