USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GARRAS GIRATORIAS

 


Brida Arriba
Compacto

(Mostrado con Brida de Sujeción Largo)


For optional clamping
arms or lock rings, see
Swing Clamp Accessories.

For applications using single-acting
clamps in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.




Available with clockwise, counterclockwise,
or zero° swing.




Mounting in a Tapped Hole




Mounting through a Bored Hole


 
500 bar máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: El brazo se puede girar para facilitar la carga. La versión con brida superior permite un montaje bajo. Mecanismo de leva helicoidal resistente con protección contra sobrecarga. El brazo puede montarse de modo tal de que inicie su giro de 90° desde cualquier posición dentro de 360°.

TAMAÑOS: Disponible en un solo tamaño, con una opción de giro en sentido horario, antihorario o cero giro, simple o doble efecto — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Disponible en ángulos de giro de 45° y 60° por pedido especial. Fuerza de sujeción a 7500 psi para sujetadores de simple efecto con brazo simple:
 860 lbs  (2 serie)

ACCIÓN DE SUJECIÓN: Los sujetadores pivotantes son cilindros de tracción en los que parte de la carrera se utiliza para girar el pistón y el resto está disponible como rango de sujeción. La aplicación de presión hidráulica hace girar el brazo 90° sobre la pieza de trabajo y luego la sujeta. La versión de simple efecto tiene un retorno elástico rápido y totalmente confiable que levanta el brazo y lo vuelve a girar 90° para la carga y descarga. Retorno hidráulico opcional (doble efecto).

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: Estos sujetadores pivotantes incorporan nuestro mecanismo de traba de seguridad único. Si el brazo de sujeción choca con un objeto imprevisto al girar, la traba se desengancha para evitar dañar el objeto o el mecanismo de leva helicoidal del sujetador.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: No exceda la velocidad de flujo máxima del líquido indicada en la tabla. Para la vida útil extendida del sujetador y el funcionamiento adecuado de la traba de seguridad, puede requerirse una válvula de control de flujo si el portapieza es accionado por una fuente de alimentación de alta velocidad de flujo y sólo contiene unos pocos sujetadores. El tiempo de sujeción debe ser de al menos un segundo.

MONTAJE: Hay dos opciones: 1) Enrosque el cuerpo roscado en un orificio roscado – el cuerpo debe pretensarse utilizando el anillo de fijación opcional o tensándolo contra la brida superior (use un espaciador para la orientación exacta del accesorio); 2) Móntelo a través de un orificio perforado en la placa portapieza, fijándolo con uno o dos anillos de fijación.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " (dos para sujetadores de doble efecto). No utilice accesorios NPT.

BRAZO DE SUJECIÓN: Pida el brazo de sujeción por separado. Los brazos simples pueden utilizarse a presiones de hasta 7500 psi en estos sujetadores.

CONSTRUCCIÓN: Pistón > Aleación de acero, nitrado para que sea resistente al desgaste y a la corrosión. Carcasa > Acero dulce, nitrado para que sea resistente al desgaste y a la corrosión. Álabe de vara de pistón > Viton.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1222