CILINDROS ENROSCABLES

 


Mini
Carrera Corta y Larga



For additional dimensions and
specifications of accessory items, see
Mounting Accessories.




Both Stroke lengths are available with an optional extended piston rod.




Mounting in a flat-bottom tapped
hole, and in a plain tapped
hole with a sealing nut.




Through-hole mounting with
a Feeder Cap.


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Sujetadores de empuje pequeños con émbolo sólido. Los sujetadores de cuerpo roscado proporcionan una fuerza considerable en un pequeño tamaño. Estos sujetadores pequeños pueden colocarse muy cerca entre sí, especialmente cuando se montan con un múltiple (espaciado mínimo de 0.60 pulg). Los sujetadores pueden enroscarse hasta sus planchetas hexagonales o instalarse a una profundidad parcial.

TAMAÑOS: Disponibles en un solo diámetro de cuerpo, con roscas 1/2"-20 (unidades imperiales) o M12x1.5 (unidades métricas), con una opción de dos longitudes, carrera de 5 mm o de 10 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. La vara de pistón extendida opcional proporciona alcance adicional. Fuerza de sujeción a 7500 psi:
 580 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo. Retorno elástico.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Los sujetadores de empuje de cuerpo roscado tienen un tope de carrera positivo en posición extendida pero no en posición retraída. Coloque una carga en el émbolo mientras está retraído.

MONTAJE: Hay varios métodos de montaje posibles: 1) instale el sujetador directamente en un orificio roscado de base horizontal en el portapieza– vea en los dibujos las instrucciones para la preparación de los orificios; 2) instale el sujetador en un bloque de montaje; 3) instale el sujetador en un tapa alimentadora y móntelo a través de una pared del portapieza (asegurándolo con una contratuerca); 4) instale el sujetador en un orificio roscado común y asegúrelo con una tuerca de sellado – vea en los dibujos las instrucciones para la preparación de los orificios. En los primeros tres casos, el sellado hidráulico se logra mediante una arandela de sellado (suministrada) colocada directamente debajo del sujetador. Ajuste el sujetador a la torsión de asiento recomendada.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los pasajes de líquido deben perforarse como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Arandela selladora > Delrin.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1092