
Cuerpos de Conexión
|
|
|
7500 psi máx
CARACTERÍSTICAS: Los casquillos de alimentación permiten utilizar las prensas de sujeción a presión de cuerpo roscado con accesorios estándar para el montaje en agujeros pasantes en placas y abrazaderas.
TAMAÑOS: Disponible en seis tamaños en unidades imperiales compatibles con los siguientes tamaños de sujetador — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 580 lbs | | 1/2"-20 Mini | | | 1300 lbs | | 7/8"-14 | | | 2300 lbs | | 1-1/8"–12 | | | 3700 lbs | | 1-1/4"–16 | | | 5700 lbs | | 1-1/2"–16 | | | 9300 lbs | | 1-7/8"–16 | También disponibles en un tamaño métrico compatible con los siguientes tamaños de sujetador: MONTAJE: Instale el sujetador en el casquillo de alimentación con la arandela selladora suministrada en el fondo del agujero. Ajuste a la torsión de asiento recomendada.
MATERIAL: Acero, acabado óxido negro. |
|