Bridas de Montaje
|

Contratuercas
|
|
|
7500 psi máx
CARACTERÍSTICAS: Las contratuercas y las bridas de montaje se utilizan con casquillos de alimentación para poder utilizar las prensas de sujeción a presión de cuerpo roscado con accesorios estándar para el montaje en agujeros pasantes en placas y abrazaderas.
TAMAÑOS: Las contratuercas se utilizan para los tres tamaños en unidades métricas más pequeños de prensas de sujeción a presión de cuerpo roscado — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 580 lbs | | 1/2"-20 Mini | | | 1300 lbs | | 7/8"-14 | | | 2300 lbs | | 1-1/8"–12 | Las contratuercas también se utilizan para el tamaño en unidades métricas más pequeño de prensas de sujeción a presión de cuerpo roscado — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:Las bridas de montaje se utilizan para los tres tamaños más grandes (unidades imperiales únicamente) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 3700 lbs | | 1-1/4"–16 | | | 5700 lbs | | 1-1/2"–16 | | | 9300 lbs | | 1-7/8"–16 |
MONTAJE: Instale el sujetador en un casquillo de alimentación y luego móntelo en un agujero roscado o en un agujero pasante taladrado. Fíjelo con una contratuerca o brida de montaje para evitar que gire.
MATERIAL: Acero, acabado óxido negro. |
|