USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS TIPO BLOQUE

 


Auto-Retención


For additional technical information on these combination clamp/work supports, see
Clamps with Locking Support Plungers.




Dual Mounting Capability
Standard Fittings
or Manifold Mounting


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Este cilindro en bloque incorpora nuestro exclusivo émbolo de apoyo de fijación para proporcionar sujeción y apoyo en un solo elemento. Los cilindros en bloque proporcionan un diseño compacto fácil de montar sobre superficies planas.

APLICACIONES: Los sujetadores con émbolos de apoyo de fijación ejercen una fuerza de sujeción relativamente menor pero proporcionan una gran fuerza de apoyo en dirección opuesta. Son particularmente adecuados para sujetar piezas de trabajo de pared delgada con una deformación mínima y para sujeción flotante.

TAMAÑOS: Disponible en un tamaño, con las siguientes fuerzas a 7500 psi — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Fuerza de sujeción = 1200 lbs
 Fuerza de apoyo máxima = 5800 lbs
 Fuerza de retención máxima para
 sujeción flotante = 2300 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo, que se expande simultáneamente como un soporte de trabajo para fijarse dentro del cuerpo cilíndrico. El retorno elástico retrae el émbolo para la carga y descarga.

PRECISIÓN: Como soporte de trabajo, este sujetador tiene una deformación elástica de tan sólo 0.000036 " por 100 lbs de fuerza de maquinado.

MONTAJE: Ajuste el sujetador con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca. Para el montaje con múltiple, la superficie de montaje debe rectificarse para que quede plana y permita el sellado adecuado de la junta tórica. Para proporcionar una fuerza de soporte máxima, el sujetador debe asegurarse al portapieza usando la ranura de la cuña.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " Para el montaje opcional con múltiple, utilice el puerto para múltiple debajo del sujetador desenroscando el tapón sellador e instalando una junta tórica CLR-3000-347 (instale también un tapón de puerto CLR-810-F en el puerto BSPP de 1/4 "). No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Aleación de acero, acabado óxido negro.


Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1613