APOYOS HIDRÁULICOS

 


Perfil Bajo (Mini)
Avance Hidráulico



For applications using Work
Supports in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.

For dimensions and specifications
of optional Contact Bolts, see
Contact Bolts.




Fluid-advanced Work Supports have a plunger that is normally retracted for clear loading. Applying fluid pressure gently advances the plunger to the work piece then automatically locks it securely.




Work piece supported at its centre for drilling.


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Los soportes de trabajo se ajustan automáticamente a la altura adecuada para servir de apoyo a una pieza de trabajo y luego se bloquean en forma segura para convertirse en apoyos fijos. El émbolo del soporte es sostenido por un manguito de presión deslizante de precisión que proporciona una exactitud y repetibilidad increíbles. Los soportes de trabajo hidráulicos proporcionan un espacio libre para carga adicional y son ideales para piezas de trabajo demasiado ligeras para presionar con un émbolo con resorte. La versión de perfil bajo mini que muestra la figura tiene una altura muy baja y se monta con accesorios estándar. Se suministra un perno de contacto endurecido.

TAMAÑOS: Disponible en un solo tamaño, con roscas de émbolo en unidades imperiales o unidades métricas — vea en la página de Dimensiones el números de pieza correspondiente. Capacidad de carga a 7500 psi:
 1900 lbs

ACCIÓN DE APOYO (AVANCE NEUMÁTICO): Normalmente, el émbolo se retrae para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo suavemente hacia la pieza de trabajo, donde toma contacto con una fuerza elástica ligera. Cuando aumenta la presión hidráulica, el manguito de precisión sujeta el émbolo y lo fija de manera segura. El émbolo se vuelve a retraer cuando se libera la presión.

PRECISIÓN: Repetibilidad de altura dentro de +/-0.0002 " Esta excelente repetibilidad es posible debido a dos características de diseño: 1) El manguito de presión deslizante sostiene el émbolo en posición absolutamente vertical incluso cuando no está bloqueado, lo cual evita cualquier imprecisión debido al bloqueo de un émbolo inclinado, y 2) La fuerza de bloqueo es totalmente radial, por lo que el émbolo permanece absolutamente fijo durante el proceso de bloqueado. La deflexión elástica del émbolo es de sólo 0.00007 " por 100 lbs de carga de maquinado.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Si la pieza de trabajo es lo suficientemente ligera para que el contacto con el émbolo pueda levantarla, utilice una válvula secuencial para retardar el avance del soporte de trabajo hasta después de haber sujetado la pieza de trabajo. No exceda la velocidad de flujo de líquido máxima indicada en la tabla; de lo contrario, el soporte podría bloquearse en forma prematura antes de que el émbolo esté totalmente extendido. No utilice el émbolo para levantar cargas. El émbolo de soporte debe estar siempre protegido contra la penetración de contaminantes con el tapón plástico suministrado o con un perno de contacto (pedir por separado). Cuando el apoyo se realiza debajo del sujetador, utilice una válvula secuencial para demorar la sujeción hasta que el soporte de trabajo haya alcanzado una capacidad de carga suficiente para resistir la fuerza de sujeción La capacidad de carga del soporte debe ser como mínimo el doble de la fuerza de sujeción en todo momento, para resistir no sólo la fuerza de sujeción estática sino también las fuerzas dinámicas debido al impulso del brazo de sujeción y a las fuerzas de maquinado.

MONTAJE: Ajuste al portapieza con dos tornillos de casquete de cabeza hueca.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1117