CILINDROS DE SUJECIÓN POR RESORTE

 






 
3400-4400 psi máx
Fuerza por Resorte con retorno hidráulico


CARACTERÍSTICAS: Estos cilindros de tracción de carrera corta aplican una fuerza continua mecánica con resortes belleville, usando presión hidráulica para liberar la pieza. Son especialmente adecuados para la sujeción desconectada a largo plazo de piezas de trabajo, portapiezas y paletas. El pistón antirrotación es útil para aplicaciones en las que la orientación del émbolo es importante. Debido a que la fuerza de sujeción es tracción pura, resistida por el anillo de sujeción (suministrado), existe cierto juego axial para evitar el atascamiento de la barra tractora.

TAMAÑOS: Disponibles en cinco tamaños con las siguientes fuerzas elásticas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3600 lbs
 5600 lbs
 9000 lbs
 14000 lbs
 22000 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica extiende el émbolo hacia abajo para liberar la pieza. Cuando se libera la presión, los resortes belleville aplican fuerza de tracción. Carrera total = 1 mm (0.039 ").

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: No exceda la presión de liberación máxima indicada en la tabla. Para aplicaciones que requieren carreras de liberación de más de 1 mm, más de 1 ciclo de sujeción por minuto, temperaturas de funcionamiento por debajo de 5° F o por encima de 140 ° F, o limitación de carrera positiva, póngase en contacto con la fábrica.

MONTAJE: Con todos los componentes en su posición, aplique presión de ajuste al cilindro de sujeción de resorte para que la fuerza elástica sea de cero cuando esté totalmente retraído. Luego, ajuste el anillo de sujeción para eliminar todo el juego existente. Por último, fije la tuerca del anillo para impedir que gire y, según el caso, para impedir que se deslice. Después de 1000 ciclos, vuelva a verificar que no haya juego en el punto de ajuste y vuelva a ajustar el anillo de sujeción si es necesario.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Dos puertos BSPP de 1/4 " proporcionan una opción de conexión radial o axial (se suministra un tornillo de tapón para un puerto). No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Mecanismo de resorte > Resortes belleville de baja fricción colocados entre arandelas endurecidas y rectificadas. Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1110