Type 8 #10 Terminal Left End – Loop Right End
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Los conjuntos de cables son ideales para fijar componentes de maquinado desmontables. Cable de alambre trenzado de alta resistencia recubierto con nylon de color verde. Estos cables de fijación versátiles vienen disponibles con varios bucles, anillos para cables, terminales y orejetas para cable. Los conjuntos del tipo 8 (ilustrados en la figura) tienen un terminal para un tornillo calibre 10 en el extremo izquierdo y un bucle en el derecho.
TAMAÑOS: Este tipo de conjunto se encuentra disponible en un solo diámetro de cable — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | CL-82-KA | | | | (cable de acero calibre 2) | El cable calibre 2 también viene disponible en acero inoxidable:| | CL-82-SKA | | | | (cable de acero inoxidable calibre 2) |
LONGITUD: Especifique la longitud del conjunto con un decimal, p. ej. 12.0 para un conjunto de cable de 3.2mm La longitud de conjunto mínima es de 3.0 " La tolerancia de longitud es +/- 1/4 " (hasta una longitud de 24 "). EXTREMO SIN COMPRESIÓN OPCIONAL: Para pedir conjuntos de cables con un casquillo sin compresión (para su instalación), agregue un sufijo al número de pieza:| | -L | | | | Para extremo izquierdo sin compresión | | | -R | | | | Para extremo derecho sin compresión | | | -LR | | | | Para ambos extremos sin compresión |
MATERIAL (ACERO): Cable > Alambre trenzado de acero cincado, revestido con nylon. Casquillo y terminal > Cobre, electroestañado.
MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cable > Alambre trenzado de acero inoxidable, revestido con nylon. Casquillo y terminal > Cobre, electroestañado. |
|