ENSAMBLES DE CABLES

 


Type 2
Loop Left End – Loop Right End




 
CARACTERÍSTICAS: Los conjuntos de cables son ideales para fijar componentes de maquinado desmontables. Cable de alambre trenzado de alta resistencia recubierto con nylon de color verde. Estos cables de fijación versátiles vienen disponibles con varios bucles, anillos para cables, terminales y orejetas para cable. Los conjuntos del tipo 2 (ilustrados en la figura) tienen un bucle en el extremo izquierdo y un bucle en el derecho.

TAMAÑOS: Este tipo de conjunto se encuentra disponible en los cuatro diámetros de cable estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 CL-21-KA    (cable de acero inoxidable calibre 1)
 CL-22-KA    (cable de acero calibre 2)
 CL-23-KA    (cable de acero calibre 3)
 CL-24-KA    (cable de acero calibre 4)
Los tamaños de cable calibre 2, 3 y 4 también están disponibles en acero inoxidable:
 CL-22-SKA  (cable de acero inoxidable calibre 2)
 CL-23-SKA  (cable de acero inoxidable calibre 3)
 CL-24-SKA  (cable de acero inoxidable N° 4)

LONGITUD: Especifique la longitud del conjunto con un decimal, p. ej. 12.0 para un conjunto de cable de 3.2mm La longitud de conjunto mínima es de 3.0 " La tolerancia de longitud es +/- 1/4 " (hasta una longitud de 24 ").
 CL-21-KA-12.0

EXTREMO SIN COMPRESIÓN OPCIONAL: Para pedir conjuntos de cables con un casquillo sin compresión (para su instalación), agregue un sufijo al número de pieza:
 -L     Para extremo izquierdo sin compresión
 -R     Para extremo derecho sin compresión
 -LR    Para ambos extremos sin compresión

MATERIAL (ACERO): Cable > Alambre trenzado de acero cincado, revestido con nylon. Casquillos > Cobre, electroestañado.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cable > Alambre trenzado de acero inoxidable, revestido con nylon. Casquillos > Cobre, electroestañado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_417