USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES DE BORDE

 


Perfil Bajo con
Auto-Retención


For additional technical information on these combination clamp/work supports, see Clamps with Locking Support Plungers.










Dual Mounting Capability
Standard Fittings
or Manifold Mounting


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Este sujetador de borde incorpora nuestro exclusivo émbolo de soporte de fijación para proporcionar sujeción y apoyo en un solo elemento. Los sujetadores de borde sujetan los lados de la pieza de trabajo, empujando hacia adelante y hacia abajo simultáneamente. Es ideal cuando la sujeción por la parte superior es difícil. Estos sujetadores son bajos pero sujetan la pieza en la parte alta, por debajo del recorrido del cortador, por lo que proporcionan una rigidez máxima y reducen la vibración. La fuerza horizontal es del 94% de la fuerza total, mientras que la fuerza descendente es del 34% de la fuerza total. La nariz pivotante está diseñada para resistir las fuerzas laterales en el punto de sujeción. La cubierta de la nariz impide el ingreso de astillas y restos de materiales. Doble capacidad de montaje: todos los sujetadores vienen preparados para accesorios estándar y montaje con múltiple.

APLICACIONES: Los sujetadores con émbolos de soporte de fijación ejercen una fuerza de sujeción relativamente menor pero proporcionan una gran fuerza de apoyo en dirección opuesta. Son particularmente adecuados para sujetar piezas de trabajo de pared delgada con una deformación mínima y para sujeción flotante.

TAMAÑOS: Disponible en un tamaño, con las siguientes fuerzas a 7500 psi — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente:
 Fuerza de sujeción = 930 lbs
 Fuerza de apoyo máxima = 6500 lbs
 Fuerza de retención máxima para
 sujeción flotante = 4400 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el pistón, el cual a su vez empuja la nariz pivotante hacia adelante y hacia abajo. El pistón se expande simultáneamente como un soporte de trabajo para fijarse dentro del cuerpo cilíndrico. El retorno elástico gira el brazo hacia atrás y hace retroceder el pistón para la carga y descarga.

PRECISIÓN: Como soporte de trabajo, este sujetador tiene una deformación elástica de tan sólo 0.00017 " por 100 lbs de fuerza de maquinado.

MONTAJE: Ajuste el sujetador con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca. Para el montaje con múltiple, la superficie de montaje debe rectificarse para que quede plana y permita el sellado adecuado de la junta tórica. Para proporcionar una fuerza de soporte máxima, el sujetador debe asegurarse al portapieza usando la ranura de la cuña.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " Para el montaje opcional con múltiple, utilice el puerto para múltiple debajo del sujetador desenroscando el tapón sellador e instalando una junta tórica CLR-3000-347 (instale también un tapón de puerto CLR-810-F en el puerto BSPP de 1/4 "). No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Nariz > Aleación de acero, tratado térmicamente Rc 54-58, acabado óxido negro. La nariz está totalmente endurecida para que se pueda rectificar según lo requiera la pieza de trabajo.

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1605