EZ-Torque® Anillos para Levantar Giratorios
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Anillos de izado giratorios extra grandes con nuestro sistema patentado EZ-Torque® que permite ajustar varias cabezas de perno más pequeñas con una llave de torsión estándar en lugar de ajustar un solo perno grande con una herramienta especial. Los anillos de izado giratorios pivotan 180 grados y giran 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 3,297,293, 4,705,422, 5,848,815, y 6,199,925.
TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga y tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 6800 kg | | 1-1/4 "-7 | | | 11000 kg | | 1-1/2 "-6 | | | 13000 kg | | 2 "-4-1/2 | | | 22000 kg | | 2-1/2 "-4 y 2-1/2 "-8 | | | 34000 kg | | 3 "4 | | | 45000 kg | | 3-1/2 "-4 | | | 68000 kg | | 4-1/4 "-4 | | | 90000 kg | | 5 "-4 | | | 113000 kg | | 6 "-4 |
INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.
MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente. |
|