PLACAS PARA LEVANTAR PIVOTANTE

 


 
CARACTERÍSTICAS: Estos anillos de izado tienen un agujero pasante central en lugar de un perno para su montaje con un sistema de anclaje a medida. El anillo de aleación de acero forjado reforzado pivota a 180 grados completos pero no gira (instálelo de modo tal que la fuerza de izado se aplique en la dirección de pivotado). Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece con acabado cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga y diámetros de agujeros pasantes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3100 kg     Diámetro de 3/4 "
 4500 kg     Diámetro de 1 "
 6800 kg     Diámetro de 1-1/4 "
 11000 kg     Diámetro 1-1/2 "

INSTALACIÓN: La capacidad de carga nominal se basa en el uso de un perno o tornillo con una resistencia a la tracción final de 1240 MPa. Si se utiliza un perno con menos resistencia, o si el material de anclaje de la pieza de trabajo no es capaz de soportar el peso, debe reducirse la capacidad de carga nominal de manera acorde. Debido a que estos anillos de izado no giran, instálelos de modo tal de que la fuerza de izado se aplique en la dirección pivotante.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado en óxido negro (también se ofrece en acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1861