ANILLOS PARA LEVANTAR PIVOTANTE

 




 
CARACTERÍSTICAS: Anillo de izado económico de perfil bajo y alta capacidad de carga. Base forjada y anillo forjado de bucle sólido. Pivota 180 grados completos pero no gira. Factor de seguridad = 5:1.

TAMAÑOS: Disponible en cinco capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 900 kg
 1100 kg
 2200 kg
 5400 kg
 9000 kg

INSTALACIÓN: Ajuste con tornillos de casquete de cabeza hueca de grado 8, usando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Los tres tamaños más pequeños tienen dos agujeros de montaje, los dos tamaños más grandes tienen cuatro. Debido a que estos anillos de izado no giran, instálelos de modo tal de que la fuerza de izado se aplique en la dirección pivotante.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Base > Acero 1045 forjado, acabado óxido negro. Anillo > Acero 4130 forjado, tratado térmicamente, inspeccionado con el método magnaflux según norma ASTM E-1444, acabado óxido negro. RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1860