MC Serie para Mecanizado de 5 Ejes Hidráulicas
|

Unique design allows clear tool access to five-out-of-six work piece sides.
|
|
|
3800 psi máx Simple efecto
CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo con mordazas miniatura de la serie MC están diseñadas específicamente para el maquinado de varias caras con una sola operación de sujeción. Su diseño único permite un fácil acceso de la herramienta a cinco de seis lados de la pieza de trabajo. Ideal para el maquinado de piezas de trabajo complicadas en una sola operación de sujeción, como por ejemplo en la confección de moldes. Las prensas de tornillo con mordazas miniatura son pequeñas pero tienen una gran capacidad de sujeción. Construcción de máxima calidad para una excelente rigidez y durabilidad. La versión hidráulica proporciona sujeción automática con una fuerza exacta con sólo presionar un pulsador (requiere una unidad de alimentación externa).
TAMAÑOS: Disponible en un tamaño, con un ancho de mordaza de 60 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción máxima:| | Mordaza de 60 mm | | 3400 lbs |
FUNCIONAMIENTO (VERSIÓN HIDRÁULICA): Durante la configuración inicial, ajuste la abertura de la mordaza a la pieza de trabajo con la manivela desmontable. Cuando se aplica presión hidráulica activando la unidad de alimentación externa, la mordaza deslizante se desplaza en toda su carrera para aplicar la máxima fuerza de sujeción. La liberación se realiza mediante retorno elástico positivo.
Para mordazas opcionales, vea la sección Mordazas para prensas de tornillo con mordazas miniatura
Vea también la sección Sistema de montaje de cambio rápido de punto cero. |
|