Centering and clamping inward (horizontal axis)
|

Centering and clamping inward (vertical axis)
|
|
|
2200 psi máx sujeción 300 psi máx liberación Doble efecto
CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo con autocentrado de la serie ZH posicionan y sujetan piezas de trabajo de manera exacta en un eje simétrico definido, teniendo en cuenta su contorno. Centrado de alta precisión con una repetibilidad de +/-0.0004 " Esta prensa de tornillo hidráulica proporciona sujeción automática con una fuerza exacta con sólo presionar un pulsador (requiere una unidad de alimentación externa). Las mordazas deslizantes están rectificadas con precisión para aceptar herramientas estándar o hechas a medida en la mordaza superior. Construcción de máxima calidad para una excelente rigidez y durabilidad. Protegido contra refrigerante y astillas con álabes integrados en la corredera de sujeción.
TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños, con anchos de mordaza de 100 a 160 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción a 2200 psi:| | Mordaza de 100 mm | | 3600 lbs | | | Mordaza de 125 mm | | 5600 lbs | | | Mordaza de 160 mm | | 9000 lbs |
FUNCIONAMIENTO (HIDRÁULICO): Durante la configuración inicial, ajuste la abertura de la mordaza a la pieza de trabajo con el tornillo de ajuste central. Cuando se aplica presión hidráulica al puerto A (sujeción), las mordazas se deslizan hacia adentro para aplicar una fuerza de sujeción total. El cambio de la presión al puerto B (liberación) retrae positivamente las mordazas. Para sujetar hacia afuera, invierta los puertos A y B. Tenga en cuenta que la presión de liberación debe estar limitada a 300 psi (pida la válvula reductora de presión por separado).
PRECISIÓN: Repetibilidad de centrado +/-0.0004 " en dirección horizontal y vertical.
MONTAJE: Móntelo en cualquier posición, horizontal o vertical. Las prensas de tornillo están totalmente ranuradas para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlo a un tamaño de ranura de mesa específico. Ajuste con sujetadores de prensa de tornillo sosteniendo el borde inferior.
OPCIONES: Disponible con un interruptor de proximidad opcional para limitar la carrera de apertura. |
|