USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ACCESORIOS PARA GARRAS GIRATORIAS

 


Brida de Sujeción Corta
(2, 3, 5, 6, 7 Series)




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Versión corta de nuestro brazo simple compatible con presiones de funcionamiento de hasta 7500 psi. Nota: estos brazos tienen un alcance muy limitado por lo que no pueden utilizarse con todos los modelos de cuerpo de sujetadores pivotantes.

TAMAÑOS: Disponibles en cuatro tamaños compatibles con cinco series de sujetadores pivotantes diferentes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Garras Giratorias series 2 y 3
 Garras Giratorias serie 5
 Garras Giratorias serie 6
 Garras Giratorias serie 7

MONTAJE: Monte el brazo sobre la varilla del pistón ahusada con la orientación deseada y luego fíjelo con la tuerca de la varilla del pistón incluida con el sujetador pivotante.

MATERIAL: Aleación de acero 4142.


  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1226