USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ACCESORIOS PARA GARRAS GIRATORIAS

 


Brida de Sujeción
Largo – Sin Roscada
(2, 3, 5, 6, 7 Series)


 
7500 / 3000 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Versión fija no roscada de nuestro brazo simple que puede cortarse a longitud o modificarse de otras maneras. Los brazos simples son más compactos que los brazos pivotantes, pero ejercen momentos de flexión más altos sobre la varilla del pistón sin soporte trasero. Los sujetadores pivotantes de la serie 2 (compactos) pueden funcionar a hasta 7500 psi con estos brazos. Los sujetadores pivotantes de la serie 3, 5, 6 y 7 se limitan a 3000 psi con estos brazos.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños compatibles con cinco series de sujetadores pivotantes diferentes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Garras Giratorias series 2 y 3
 Garras Giratorias serie 5
 Garras Giratorias serie 6
 Garras Giratorias serie 7

MONTAJE: Monte el brazo sobre la varilla del pistón ahusada con la orientación deseada y luego fíjelo con la tuerca de la varilla del pistón incluida con el sujetador pivotante.

MATERIAL: Brazo > Aleación de acero 4142 forjado, acabado óxido negro. Perno de contacto > Acero grado 8, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1701