Buje de Precisión
|

Inserto Roscado con Teclas Blocantes
|

Tornillo Colocadore
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Estos bujes y precisión insertos roscados se puede utilizar para construir su propio herramientas placas modulares. Cuando se utilizan conjuntamente, y el buje roscado insertar creará un agujero multiuso.
TAMAÑOS: Disponible para mini (5/16), Estándar (1/2), y pesado (5/8), sistemas modulares.
INSTALACIÓN: Buje-instalación en los agujeros de la placa de herramientas debe ser giga aburrido. Vea la página de las dimensiones para le profundidad apropiada del contrataladro. Para hacer más fácil la instalación, la inserción de la rosca de bloqueo de teclas puede ser impulsado por el buje, ya que se presiona en la placa de herramientas.
MATERIAL: Buje Precisión > Acero a prueba de estrés 1114, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Inserto Roscado con teclas blocantes > Acero 1215, acabado óxido negro, con 302 teclas acero inoxidable. |
|