Dentados Acero para Herramienta Endurecedo
|

Planos Acero Endurecido
|

Planos Delrin®
|
|
|
¡Artículo nuevo!
Mini
CARACTERÍSTICAS: Tamaño-mini placa de apoyo con bola giratoria incorporada sostenida por un anillo de retención. Elija de los tres tipos aquí dentado o plano. La cara de pinza es mecanizada directamente en la bola giratoria un tope positivo impideque la bola gire demasiado. Apoyos de Pinza Giratorias pueden montarse sobre la superficie o instalarse en un agujero contrataladro.
TAMAÑOS: Disponible en cuerpo diámetros de 3/8" a 5/8" (10 a 17mm métrico) — vea la pagina de dimensiones para números de parte.
MATERIAL: Cuerpo > Acero, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Junta tórica > Goma. Dentado bola giratoria > acero de herramienta de alta velocidad, acabado óxido negro. Planos de acero bola giratoria > Acero, endurecido, acabado óxido negro. Plano Delrin® bola de giratoria > Blanca Delrin® 500. |
|