APOYOS HIDRÁULICOS

 


Enroscables
Avance Hidráulico




Fluid-advanced Work Supports have a plunger that is normally retracted for clear loading. Applying fluid pressure gently advances the plunger to the work piece then automatically locks it securely.




Supporting underneath a clamp
(see Design Considerations)


 
¡Nuevo artículo!

7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Los soportes de trabajo se ajustan automáticamente a la altura adecuada para servir de apoyo a una pieza de trabajo y luego se bloquean en forma segura para convertirse en apoyos fijos. El émbolo del soporte es sostenido por un manguito de presión deslizante de precisión que proporciona una exactitud y repetibilidad increíbles. Los soportes de trabajo hidráulicos proporcionan un espacio libre para carga adicional y son ideales para piezas de trabajo demasiado ligeras para presionar con un émbolo con resorte. La versión de cuerpo roscado ilustrada en la figura es sumamente compacta. La capacidad de montaje con múltiple permite instalarlos a baja altura y así ahorrar espacio. Este soporte es ideal para aplicaciones con fluido refrigerante ya que utiliza un pasaje de aire separado para ventilar el área de resorte interna. Se suministra un perno de contacto endurecido.

TAMAÑOS: Disponible en un tamaño, con roscas métricas — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente. Capacidad de carga a 7500 psi:
 3400 lbs

ACCIÓN DE APOYO (AVANCE HIDRÁULICO): Normalmente, el émbolo se retrae para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo suavemente hacia la pieza de trabajo, donde toma contacto con una fuerza elástica ligera. Cuando se aplica presión hidráulica, el manguito de precisión sujeta el émbolo y lo fija de manera segura. El émbolo se vuelve a retraer cuando se libera la presión.

PRECISIÓN: Repetibilidad de altura dentro de +/-0.0002 " Esta excelente repetibilidad es posible debido a dos características de diseño: 1) El manguito de presión deslizante sostiene el émbolo en posición absolutamente vertical incluso cuando no está bloqueado, lo cual evita cualquier imprecisión debido al bloqueo de un émbolo inclinado, y 2) La fuerza de bloqueo es totalmente radial, por lo que el émbolo permanece absolutamente fijo durante el proceso de bloqueado. La deflexión elástica del émbolo es de sólo 0.0003.2mm por 100 lbs de carga de maquinado.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Si la pieza de trabajo es lo suficientemente ligera para que el contacto con el émbolo pueda levantarla, utilice una válvula secuencial para retardar el avance del soporte de trabajo hasta después de haber sujetado la pieza de trabajo. No exceda la velocidad de flujo de líquido máxima indicada en la tabla; de lo contrario, el soporte podría bloquearse en forma prematura antes de que el émbolo esté totalmente extendido. No utilice el émbolo para levantar cargas. El émbolo del soporte siempre debe protegerse contra la penetración de contaminantes con un perno de contacto (suministrado). Cuando coloque un soporte debajo de un sujetador, utilice una válvula secuencial para demorar la sujeción hasta que el soporte de trabajo haya alcanzando una capacidad de carga suficiente para resistir la fuerza de sujeción. La capacidad de carga del soporte debe ser como mínimo el doble de la fuerza de sujeción en todo momento, para resistir no sólo la fuerza de sujeción estática sino también las fuerzas dinámicas debido al impulso del brazo de sujeción y a las fuerzas de maquinado.

MONTAJE: Para el montaje con múltiple, instale el soporte directamente en un orificio roscado plano de la base horizontal en el portapieza – vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. El soporte también puede instalarse en un bloque de montaje opcional, ajustado con tornillos de casquete de cabeza hueca. En todos los casos, el sellado hidráulico se logra mediante una arandela de sellado (suministrada) colocada directamente debajo del soporte. Ajuste a la torsión de asiento recomendada de 74 pies/lbs.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Para el montaje con múltiple, los pasajes de líquido deben perforarse como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Arandela selladora > Delrin.

Direct manifold mounting


Optional mounting block
manifold mounted



Optional mounting block
with fittings



Optional mounting block
with fittings
(Through-hole mounting)



Optional mounting block
with fittings
(Horizontal mounting)


 
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2022