USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
SWIFTSURE™ POWER WORKHOLDING
»
POWER WORK SUPPORTS
»
FLUID-ADVANCED WORK SUPPORTS
IRRIGIDITORI ANTIVIBRANTI
ESTENSIONE IDRAULICA
ACCOSTAMENTO CON MOLLA
Threaded Body
Micro
(900 lbs)
Corpo Filettato
Mini
(1500, 2200 lbs)
Corpo Filetatto
(3400 lbs)
Profilo Basso
Mini
(1900 lbs)
Profilo Basso
(4700 lbs)
a Cartuccia
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flangia in Alto
(3900, 9800, 24000 lbs)
Base a Flangia
(11000 lbs)
Base a Flangia
a Doppio Effetto
(11000 lbs)
VEDERE ANCHE:
Irrigiditori Antivibranti Autobloccanti
Estensione Idraulica
Doppio Effetto
(1800, 4600 lbs)
it_843