USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
SWIFTSURE™ POWER WORKHOLDING
»
POWER WORK SUPPORTS
»
SPRING-EXTENDED WORK SUPPORTS
IRRIGIDITORI ANTIVIBRANTI
PERNO ESTESO IN POSIZIONE BASE
ACCOSTAMENTO CON MOLLA
Corpo Filettato
Mini
(1500, 2200 lbs)
Corpo Filettato
(3400 lbs)
a Blocco
(1600, 2900, 6500 lbs)
a Cartuccia
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flangia in Alto
(3900, 9800, 24000 lbs)
Base a Flangia
(7200, 11000 lbs)
VEDERE ANCHE:
Irrigiditori Antivibranti Autobloccanti
Perno Esteso in
Posizione Base
Doppio Effetto
(1800, 4600 lbs)
it_842