Caratteristiche
Dimensioni
Esempi Applicativi
PERNI RIMOVIBILI CON SFERA A MOLLA
PER AMBIENTE MARINO
Note: 3/16"-dia pins have one locking ball instead of two, due to their small size.
POLLICE
PART NO.
A
DIA
GRIP LENGTH
B
C
E
DIA
F
NOMINAL
ACTUAL
CL-3-MDP-0.50-S
3/16" (#10)
4.775
0.50"
5.10
8.35
25.5
6.5
CL-3-MDP-0.75-S
0.75"
CL-3-MDP-1.00-S
1.00"
CL-3-MDP-1.25-S
1.25"
CL-3-MDP-1.50-S
1.50"
CL-3-MDP-1.75-S
1.75"
CL-3-MDP-2.00-S
2.00"
CL-3-MDP-2.50-S
2.50"
CL-4-MDP-0.50-S
1/4"
6.299
0.50"
7.10
8.75
CL-4-MDP-0.75-S
0.75"
CL-4-MDP-1.00-S
1.00"
CL-4-MDP-1.25-S
1.25"
CL-4-MDP-1.50-S
1.50"
CL-4-MDP-1.75-S
1.75"
CL-4-MDP-2.00-S
2.00"
CL-4-MDP-2.25-S
2.25"
CL-4-MDP-2.50-S
2.50"
CL-4-MDP-3.00-S
3.00"
CL-5-MDP-0.75-S
5/16"
7.887
0.75"
9.15
9.10
CL-5-MDP-1.00-S
1.00"
CL-5-MDP-1.25-S
1.25"
CL-5-MDP-1.50-S
1.50"
CL-5-MDP-1.75-S
1.75"
CL-5-MDP-2.00-S
2.00"
CL-5-MDP-2.50-S
2.50"
CL-5-MDP-3.00-S
3.00"
CL-5-MDP-3.50-S
3.50"
CL-5-MDP-4.00-S
4.00"
CL-6-MDP-0.75-S
3/8"
9.474
0.75"
10.90
9.90
CL-6-MDP-1.00-S
1.00"
CL-6-MDP-1.25-S
1.25"
CL-6-MDP-1.50-S
1.50"
CL-6-MDP-1.75-S
1.75"
CL-6-MDP-2.00-S
2.00"
CL-6-MDP-2.25-S
2.25"
CL-6-MDP-2.50-S
2.50"
CL-6-MDP-3.00-S
3.00"
CL-6-MDP-3.50-S
3.50"
CL-6-MDP-4.00-S
4.00"
CL-8-MDP-1.00-S
1/2"
12.649
1.00"
14.50
13.10
CL-8-MDP-1.25-S
1.25"
CL-8-MDP-1.50-S
1.50"
CL-8-MDP-1.75-S
1.75"
CL-8-MDP-2.00-S
2.00"
CL-8-MDP-2.50-S
2.50"
CL-8-MDP-3.00-S
3.00"
CL-8-MDP-3.50-S
3.50"
CL-8-MDP-4.00-S
4.00'
it_255