USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
SUPPORTS ANTI-VIBRANTS
PISTON AVANCÉ HYDRAULIQUE
AVEC CONTACT PAR RESSORT
(VERROILLAGE HYDRAULIQUE)
Threaded Body
Micro
(900 lbs)
À Visser
Mini
(1500, 2200 lbs)
À Visser
(3400 lbs)
Profil Bas
Mini
(1900 lbs)
Profil Bas
(4700 lbs)
Cartouche à Visser
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flasque Supérieur
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flasque Inférieur
(11000 lbs)
Flasque Inférieur
Double Effet
(11000 lbs)
VOIR AUSSI:
Supports Anti-Vibrants
Auto-Bloquantes
Piston Avancé Hydraulique
Double Effet
(1800, 4600 lbs)
fr_843